SLB440-ER-3-LST-H
SLB440-ER-3-LST-H
- Forme compacte Avec module de surveillance intégré
- Portée élevée 75 m (réserve jusqu'à 90 m)
- Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLe
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
- Version avec chauffage pour applications extérieures jusqu'à –30 °C
- Outil de réglage et indication de diagnostic
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SLB440-ER-3-LST-H |
Référence d’article (n° de commande) |
103015489 |
EAN (European Article Number) |
4030661503707 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
22 ms |
Temps de réaction, min. |
7 ms |
Poids brut |
270 g |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
100 mm |
Portée, champ de protection, min. |
0,3 m |
Portée, champ de protection, max. |
75 m |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur multibroches M12 |
Raccordement connecteur, récepteur |
Câble avec connecteur M12, 5 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Câble avec connecteur M12, 4 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
33 mm |
Largeur |
27,8 mm |
Hauteur |
111 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur, max. |
5 W |
Consommation électrique de l'émetteur, max. |
5 W |
Longueur du câble, max. |
100 m |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,2 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Déclaration UE de conformité |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Name of the component: | SLB440 |
Type: | voir exemple de commande |
Description of the component: | Safety light barriers |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16 019907 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, July 16, 2022 |
Signature à l'effet d'engager la société Klaus Schuster Président Directeur Général | Signature à l'effet d'engager la société Christian Spranger Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 22:47