SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Désignation produit: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Hauteur du champ de protection 170 mm |
0250 | Hauteur du champ de protection 250 mm |
0330 | Hauteur du champ de protection 330 mm |
0410 | Hauteur du champ de protection 410 mm |
0490 | Hauteur du champ de protection 490 mm |
0570 | Hauteur du champ de protection 570 mm |
0650 | Hauteur du champ de protection 650 mm |
0730 | Hauteur du champ de protection 730 mm |
0810 | Hauteur du champ de protection 810 mm |
0890 | Hauteur du champ de protection 890 mm |
0970 | Hauteur du champ de protection 970 mm |
1050 | Hauteur du champ de protection 1050 mm |
1130 | Hauteur du champ de protection 1130 mm |
1210 | Hauteur du champ de protection 1210 mm |
1290 | Hauteur du champ de protection 1290 mm |
1370 | Hauteur du champ de protection 1370 mm |
1450 | Hauteur du champ de protection 1450 mm |
(2) | |
14 | Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m |
30 | Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m |
- Etanchéité IP69K
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Résolution 14 mm et 30 mm
- Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1450 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Référence d’article (n° de commande) |
101207003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
10 ms |
Poids brut |
2 090 g |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Fonction de masquage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
16 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
14 mm |
Hauteur du champ de protection |
170 mm |
Portée, champ de protection, min. |
0,3 m |
Portée, champ de protection, max. |
7 m |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
5 m |
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Câble avec connecteur M12, 8 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Câble avec connecteur M12, 4 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
60 mm |
Hauteur du capteur |
267 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur |
8 W |
Consommation électrique de l'émetteur |
4 W |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,5 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Kit avec 2 équerres de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E 301 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Instructions de montage et de câblage
Certificat CE avec examen de type
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Type de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 07:50