SLC 425I
- Etanchéité IP67
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Fonction muting (inhibition) et override intégrée
- 1 … 8 Cycles
Désignation produit: SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC |
(1) | |
0170 | Hauteur du champ de protection 170 mm |
0250 | Hauteur du champ de protection 250 mm |
0330 | Hauteur du champ de protection 330 mm |
0410 | Hauteur du champ de protection 410 mm |
0490 | Hauteur du champ de protection 490 mm |
0570 | Hauteur du champ de protection 570 mm |
0650 | Hauteur du champ de protection 650 mm |
0730 | Hauteur du champ de protection 730 mm |
0810 | Hauteur du champ de protection 810 mm |
0890 | Hauteur du champ de protection 890 mm |
0970 | Hauteur du champ de protection 970 mm |
1050 | Hauteur du champ de protection 1050 mm |
1130 | Hauteur du champ de protection 1130 mm |
1210 | Hauteur du champ de protection 1210 mm |
1290 | Hauteur du champ de protection 1290 mm |
1370 | Hauteur du champ de protection 1370 mm |
1450 | Hauteur du champ de protection 1450 mm |
1530 | Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm) |
1610 | Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm) |
1690 | Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm) |
1770 | Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm) |
(2) | |
14 | Résolution 14 mm |
30 | Résolution 30 mm |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives