SLC240COM-ER-0650-30
SLC240COM-ER-0650-30
Désignation produit: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Hauteur du champ de protection 330 mm |
0410 | Hauteur du champ de protection 410 mm |
0490 | Hauteur du champ de protection 490 mm |
0570 | Hauteur du champ de protection 570 mm |
0650 | Hauteur du champ de protection 650 mm |
0730 | Hauteur du champ de protection 730 mm |
0810 | Hauteur du champ de protection 810 mm |
0890 | Hauteur du champ de protection 890 mm |
0970 | Hauteur du champ de protection 970 mm |
1050 | Hauteur du champ de protection 1050 mm |
1130 | Hauteur du champ de protection 1130 mm |
1210 | Hauteur du champ de protection 1210 mm |
1290 | Hauteur du champ de protection 1290 mm |
1370 | Hauteur du champ de protection 1370 mm |
1450 | Hauteur du champ de protection 1450 mm |
1530 | Hauteur du champ de protection 1530 mm |
1610 | Hauteur du champ de protection 1610 mm |
1690 | Hauteur du champ de protection 1690 mm |
1770 | Hauteur du champ de protection 1770 mm |
1850 | Hauteur du champ de protection 1850 mm |
1930 | Hauteur du champ de protection 1930 mm |
(2) | |
14 | Résolution 14 mm |
30 | Résolution 30 mm |
35 | Résolution 35 mm |
- Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
- Paramétrage convivial sans outils
- Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Aide active intégrée à l'installation
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SLC240COM-ER-0650-30 |
Référence d’article (n° de commande) |
103016162 |
EAN (European Article Number) |
4030661507231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Fonction maître ou esclave |
Oui |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Poids brut |
1 140 g |
Temps de réaction, max. |
10 ms |
Données générales - Caractéristiques
Réalisable en cascade |
Oui |
blocage du redémarrage |
Oui |
Fonction de masquage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de rayons lumineux |
32 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
2 |
Valeur PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
2 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
30 mm |
Hauteur du champ de protection |
650 mm |
Portée, champ de protection, min. |
300 mm |
Portée, champ de protection, max. |
12 000 mm |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur intégré M12, 5 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 4 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
33 mm |
Largeur du capteur |
27,8 mm |
Hauteur du capteur |
691 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-10 °C |
Température ambiante, max. |
+50 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-25 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+70 °C |
Degré de protection |
III |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur, max. |
10 W |
Consommation électrique de l'émetteur, max. |
5 W |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,25 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Kit avec 2 équerres de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E 301 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/01/2023 07:41