SLC440-ER-1210-14-H1

Numéro d'article: 103039590

Désignation produit:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Hauteur du champ de protection 170 mm
0250Hauteur du champ de protection 250 mm
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1530Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1610Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1690Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1770Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)

(2)
14Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m
30Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Masquage : fixe / mobile
  • Double acquittement
  • Surveillance du contacteur
  • Codage des faisceaux
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SLC440-ER-1210-14-H1

Référence d’article (n° de commande)

103039590

EAN (European Article Number)

4030661551852

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

20 ms

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Surveillance des contacteurs intégrée

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur 7 segments

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Bluetooth

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

120

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

14 mm

Hauteur du champ de protection

1 210 mm

Portée, champ de protection, min.

3 m

Portée, champ de protection, max.

10 m

Longueur d’onde du capteur

850 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur des Emetteurs

1 291 mm

Hauteur des récepteures

1 301 mm

Longueur du capteur

33 mm

Largeur du capteur

27,8 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur, max.

10 W

Consommation électrique de l'émetteur, max.

5 W

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,25 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Signature à l'effet d'engager la société
Klaus Schuster
Président Directeur Général
Signature à l'effet d'engager la société
Christian Spranger
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 23:12