SLC440-ER-1610-14-H1

Numéro d'article: 103039595

Désignation produit:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Hauteur du champ de protection 170 mm
0250Hauteur du champ de protection 250 mm
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1530Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1610Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1690Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1770Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)

(2)
14Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m
30Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Masquage : fixe / mobile
  • Double acquittement
  • Surveillance du contacteur
  • Codage des faisceaux
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SLC440-ER-1610-14-H1

Référence d’article (n° de commande)

103039595

EAN (European Article Number)

4030661552033

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

eCl@ss number, Version 11.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

EAC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN 61496-1

EN 61496-2

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

28 ms

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Surveillance des contacteurs intégrée

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur 7 segments

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Bluetooth

Oui

Nombre de rayons lumineux

160

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN 62061

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN 13849

4

Valeur PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

14 mm

Hauteur du champ de protection

1 610 mm

Portée, champ de protection, min.

3 000 mm

Portée, champ de protection, max.

10 000 mm

Longueur d’onde du capteur

850 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur des Emetteurs

1 691 mm

Hauteur des récepteures

1 701 mm

Longueur du capteur

33 mm

Largeur du capteur

27,8 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67 selon IEC/EN 60529

Température ambiante, min.

-25 °C

Température ambiante, max.

+50 °C

Température de stockage et de transport, min.

-25 °C

Température de stockage et de transport, max.

+70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Type de tension

DC (tension continue)

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur, max.

10 W

Consommation électrique de l'émetteur, max.

5 W

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,25 A

Mise en œuvre

à commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Brochure

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 22/01/2022 11:04