schmersal_s_icon.png

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Numéro d'article: 101206640

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3)


(1)
0500-02Distance entre les deux faisceaux extrêmes 500 mm, 2 faisceaux
0800-03Distance entre les deux faisceaux extrêmes 800 mm, 3 faisceaux
0900-04Distance entre les deux faisceaux extrêmes 900 mm, 4 faisceaux

(2)
SansEtanchéité IP65
69Etanchéité IP69K

(3)
SansPortée 0,3 m ... 6 m
HPortée 5 m ... 30 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Etanchéité IP69K
  • Etanchéité IP65
  • Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4 rayons
  • Portée de 0,3 m … 30 m

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Référence d’article (n° de commande)

101206640

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

12 ms

Poids brut

2.670 g

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

2

Valeur PFH

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

2

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

2

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

500 mm

Hauteur du champ de protection

500 mm

Portée, champ de protection, min.

5 m

Portée, champ de protection, max.

30 m

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Câble avec connecteur M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Câble avec connecteur M12, 8 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du capteur

60 mm

Hauteur du capteur

579 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

8 W

Consommation électrique de l'émetteur

4 W

Longueur du câble, max.

100 m

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,2 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Emetteur + récepteur, équerre de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SCR 211

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/07/2025 20:53