SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Téléchargements
- Capteurs d"inhibition optiques intégrés pour inhibition bidirectionnelle
- 2 faisceaux d"inhibition, arrangement croisé
- Catégorie 4
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLG 425I)
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Référence d’article (n° de commande) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Exécution de la barrière photoélectrique à rayons multiples |
Émetteur + récepteur séparés |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Distance de rayon |
400 mm |
Temps de réaction, max. |
7 ms |
Poids brut |
10 000 g |
Données générales - Caractéristiques
Message de panne préalable |
Oui |
Fonction d'inhibition |
Oui |
Override |
Oui |
blocage du redémarrage |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation |
1 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
3 |
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Hauteur du champ de protection |
810 mm |
Portée, champ de protection, min. |
1 m |
Portée, champ de protection, max. |
2,5 m |
Longueur d’onde du capteur |
950 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur M23, 19 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 5 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
50 mm |
Largeur du capteur |
60 mm |
Hauteur du capteur |
1 076 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur |
6 W |
Consommation électrique de l'émetteur |
3 W |
Longueur du câble, max. |
100 m |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,5 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Emetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SCR 402R-301 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 0,3 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Certificat CE avec examen de type
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 14:27