SMS 4-250-500
SMS 4-250-500
Désignation produit: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Surface active 250 x 500 mm |
500-500 | Surface active 500 x 500 mm |
500-1000 | Surface active 500 x 1000 mm |
750-1000 | Surface active 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Surface active 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Surface active 1000 x 1500 mm |
- Exécution robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- Raccordement par câble à 4 conducteurs
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SMS 4-250-500 |
Référence d’article (n° de commande) |
101208365 |
EAN (European Article Number) |
4030661380100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Matériau de la surface / traitement de surface |
Polyuréthane PUR |
Shore hardness |
78 ±5 A |
Grammage |
25 kg/m2 |
Temps de réaction, max. |
25 ms |
Maintenance |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
Poids brut |
4 825 g |
Données générales - Caractéristiques
Réalisable en cascade |
Oui |
Classification
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Remarque (catégorie) |
Valable pour les applications jusqu'à max. 52 000 cycles de commutation/an et une charge de contact max. de 60%, autres applications sur demande. |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force d'actionnement |
150 N |
Remarque (force d'actionnement) |
Avec objet rond Ø 80 mm |
Inactive border |
16 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
6 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,34 mm2 |
Section des conducteurs |
22 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
500 mm |
Largeur |
250 mm |
Hauteur |
14 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (eau) |
Résistant |
Résistance du matériau (acides 10%) |
Résistant |
Résistance du matériau (alcalis 10%) |
Résistant |
Résistance du matériau (essence) |
Résistant |
Résistance du matériau (huile) |
Résistant |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
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
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 17:11