SRB-E-201LC

Numéro d'article: 103009970

Téléchargements

CADENAS Données CAO
  • Bornes à vis enfichables avec codage
  • STOP 0 Fonction
  • commande à 1 oder 2- canal
  • Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • 2 Sorties de sécurité 2 A
  • 1 Sortie de signalisation

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SRB-E-201LC

Référence d’article (n° de commande)

103009970

EAN (European Article Number)

4030661478463

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Essais de résistance climatique

EN 60068-2-78

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée

Poids brut

130 g

Données générales - Caractéristiques

Fusible électronique

Oui

Détection des ruptures de fils

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Bornes débrochables

Oui

Entrée de démarrage

Oui

Boucle de retour

Oui

Fonction de réarmement automatique

Oui

Réarmement détection avec de front

Oui

Détection des fuites à la terre

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, code d'erreur

Oui

Nombre de LEDs

5

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Nombre de sorties de sécurité, STOP 0

2

Nombre de sorties de signalisation

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Catégorie, STOP

0

Classification - Sorties numériques de sécurité

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

2,66 x 10⁻⁹ /h

Valeur PFD

2,42 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Fixation

Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715

Données mécaniques – technique de connexion

Dénomination des bornes

IEC/EN 60947-1

Connecteur de raccordement

rigide ou flexible

Bornes à vis, enfichables

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Couple de serrage des bornes

0,5 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

22,5 mm

Hauteur

98 mm

Profondeur

115 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du boîtier

IP40

Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement

IP54

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

2

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

100 mA

Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.

19,2 VDC

Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.

28,8 VDC

Consommation électrique

2,4 W

Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.

10 ms

Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.

10 ms

Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.

150 ms

Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.

150 ms

Fréquence de commutation, max.

1 Hz

Données électriques - Sorties de sécurité

Chute de tension Ud, max.

0,5 V

Courant restant

1 mA

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

2 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Données électriques - Entrées numériques

Résistance de ligne, max.

40 Ω

Données électriques - Sortie numérique

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,1 A

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Immunité contre des perturbations

Directive CEM

Indication d'état par

Etats de fonctionnement visualisés

Tension de service interne Ui

Etat module de sécurité

Codes d'erreur

Données diverses

Remarque (applications)

Capteur de sécurité

protecteur pivotant

Bouton d'arrêt d'urgence

Interrupteurs de sécurité à commande par câble

Rideau lumineux de sécurité

Filtre de langue

Certificat CE avec examen de type

Certification CCC

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB-E-201LC
SRB-E-201ST
SRB-E-301ST
Type:See ordering code
Description of the component:Relay safety combination for emergency-stop circuits, safety guard monitoring, magnetic safety switches, safety mats, two-hand controls and AOPDs
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 07:25