SRB-E-212ST
SRB-E-212ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 / 1 Fonction
- commande à 1 oder 2- canal
- 2 contacts de sécurité STOP 0
- 1 Sortie de sécurité STOP 1
- Temporisation à la retombée 0 … 30 s
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SRB-E-212ST |
Référence d’article (n° de commande) |
103007222 |
EAN (European Article Number) |
4030661478487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Poids brut |
170 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement détection avec de front |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, code d'erreur |
Oui |
Nombre de LEDs |
6 |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nombre de contacts de sécurité, STOP 0 |
2 |
Nombre de sorties de sécurité, STOP 1 |
1 |
Nombre de sorties de signalisation, STOP 0 |
1 |
Nombre de sorties de signalisation, STOP 1 |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 1 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level |
> 94 % |
Valeur PFH |
1,25 x 10⁻⁸ /h |
Valeur PFD |
5,30 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum |
65 |
Classification - Sorties numériques de sécurité
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
Valeur PFD |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Bornes à vis, enfichables |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,5 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
22,5 mm |
Hauteur |
98 mm |
Profondeur |
115 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs, Sorties relais |
4 kV |
Tension assignée de tenue aux chocs, sortie statique |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
19,2 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
28,8 VDC |
Consommation électrique |
3 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
10 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
10 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
150 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
150 ms |
Fréquence de commutation, max. |
0,3 Hz |
Matériau des contacts, électriques |
Ag-Ni, autonettoyant, à guidage forcé |
Données électriques - Sorties de sécurité
Chute de tension Ud, max. |
0,5 V |
Courant restant |
1 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
2 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
6 A |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Tension de service interne Ui Etat module de sécurité Codes d'erreur |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité protecteur pivotant Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteurs de sécurité à commande par câble Rideau lumineux de sécurité Commandes bimanuelles |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
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
Exemple de câblage
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 10:20