SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Téléchargements
- Module relais de sécurité polyvalent pour une diagnose et une visualisation supérieure
- Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
- Pour l'évaluation de signaux de sorties statiques (AOPD's), par exemple barrières immatérielles/rideaux lumineux de sécurité
- 1 + 8 Sorties de signalisation
- 2 contacts de sécurité, STOP 0;
1 contact de sécurité, STOP 1 (réglable 1 … 30 s)
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Référence de l'article de remplacement |
101159512 |
Désignation de type du produit |
SRB219IT-24VAC/DC |
Référence d’article (n° de commande) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponible jusqu'au |
31.12.2022 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-78 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Matériau des contacts, électriques |
AgSn0. autonettoyant, à guidage forcé |
Poids brut |
360 g |
Données générales - Caractéristiques
Catégorie, STOP |
0 1 |
Fusible électronique |
Oui |
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement détection avec de front |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de LEDs |
7 |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation |
7 |
Nombre de sorties statiques temporisées avec fonction de signalisation |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Nombre de sorties de signalisation |
8 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'à |
e |
Performance Level, Stop 1, jusqu'à |
d |
Catégorie, STOP 0 |
4 |
Catégorie, STOP 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
Valeur PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Valeur PFH, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum |
65 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
45 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
121 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+45 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-40 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0110 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
200 mA |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
20,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
26,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
20,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
26,4 VAC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
20,4 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
28,8 VDC |
Consommation électrique |
4,4 W |
Consommation électrique |
5,2 VA |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max. |
15 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
60 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
200 ms |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Position relais K2 Position relais K1 Tension de service interne Ui Position relais K3 Position relais K5 |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteurs de sécurité à commande par câble Rideau lumineux de sécurité |
Note
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe. La commande reconnaît les ruptures et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance. Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé. Raccorder les sorties statiques à commutation p avec potentiel des rideaux lumineux/barrières immatérielles de sécurité à S12/S22. Les dispositifs doivent avoir le même potentiel de référence. Temporisation: la temporisation au déclenchement de l'autorisation de sécurité 37/38 est réglable de 1 à 30 secondes (voir instructions de réglage). La temporisation au déclenchement est réglée au moyen d'un potentiomètre à partir du front du boîtier. Pour une commande à 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux, raccorder le contact NF à S11/S12 et S31/S32 et ponter S21/S22 Fonction de démarrage / bouton de réarmement: la fonction "front descendant" est configurée via l'interrupteur AF (position de l'interrupteur = 1) situé sur la partie frontale du boîtier. Le démarrage automatique est configuré en reliant les bornes X3 / X5 et en basculant le commutateur "AF" sur 0. Le décalage temporel entre les canaux est d'environ 100 ms. Le décalage temporel "infini" entre les voies 1 et 2 est configurée par un pont entre les borniers X3 / X6. Niveau d'entrée: l'exemple reprend une commande à 2 canaux d'une surveillance de protecteur avec deux interrupteurs de position, dont un avec ouverture forcée, un bouton de réarmement externe (R) et une boucle de retour (H2). (exemple sans détection des courts-circuits transversaux) Pour une commande à 1 canal, raccorder le contact NF à S11/S12 et ponter S21/S22 + S31/32. Déclenchement prématuré de la temporisation: La temporisation peut être désactivée prématurément au moyen de l'entrée RT. L'entrée RT permet de "d' arrêter" l'autorisation temporisée 37/38 avant l'expiration du temps réglé. F1 = fusible hybride F2 = surveillance des sorties de signalisation |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Diagramme course-force
Exemple de câblage (câblage électrique)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Symbole (norme technique)
Exemple de câblage
103007222 SRB-E-212ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 / 1 Fonction
- commande à 1 oder 2- canal
- 2 contacts de sécurité STOP 0
- 1 Sortie de sécurité STOP 1
- Temporisation à la retombée 0 … 30 s
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 4/02/2023 19:14