SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Téléchargements
- Niveau 1: Réarmement avec détection des flancs, Détection des courts-circuits transversaux, Niveau 2: Contact de rupture Contact de travail (NO) /
- Module de sécurité combiné (double évaluation)
- 2 x 2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
- Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
101177158 |
Désignation de type du produit |
SRB400CA/QT 24VDC |
Référence d’article (n° de commande) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponible jusqu'au |
31.12.2024 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-78 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Matériau des contacts, électriques |
Ag-Ni, autonettoyant, à guidage forcé |
Poids brut |
235 g |
Données générales - Caractéristiques
Catégorie, STOP |
0 |
Fusible électronique |
Oui |
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Réarmement détection avec de front |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre d'entrées pour contact NF |
3 |
Nombre d'entrées pour contact NO |
1 |
Nombre de LEDs |
6 |
Nombre de contacts de sécurité |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'à |
e |
Catégorie, STOP 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valeur PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum |
65 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
22,5 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
121 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+45 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-40 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
10 g / 11 ms |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
20,4 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
28,8 VDC |
Consommation électrique |
4,4 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
80 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
20 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
100 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique |
Réglable avec démarrage automatique |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
20 ms |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
250 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
6 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
6 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
8 A |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. |
24 VDC |
Puissance commutable, max. |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Position relais K2 Position relais K1 Tension de service interne Ui Position relais K3 |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection Interrupteurs de sécurité à commande par câble Bouton d'arrêt d’urgence |
Note
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé. La commande détecte les courts-circuits transversaux, les ruptures de câbles et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance. Niveau d'entrée: l'exemple reprend une commande à 2 canaux d'un dispositif d'arrêt d'urgence (niveau 1) avec bouton de réarmement externe (R) et une surveillance de protecteur (niveau 2) avec boucle de retour (H2). Démarrage automatique (niveau 1): le démarrage automatique est configuré en raccordant la boucle de retour aux bornes X1/+24VDC. Démarrage automatique (niveau 2): le démarrage automatique est configuré en raccordant la boucle de retour aux bornes X2/+24VDC. Si la boucle de retour n'est pas utilisée, établir un pont |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Exemple de câblage (câblage électrique)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Symbole (norme technique)
Exemple de câblage
Exemple de câblage
103007221 SRB-E-402ST
- Module de sécurité combiné (double évaluation), 2 x STOP 0
- 2 x commande à 1 oder 2- canal
- 2 x Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 1 x Surveillance de commande bimanuelle selon ISO 13851
- 2 contacts de sécurité
- 2 Sorties de sécurité
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 12:07