Standard

FWS 1205

FWS 1205


  • Détection d"arrêt avec 2 capteur(s) d"impulsion
  • 2 contacts de sécurité
  • 2 Sorties de signalisation

Vers la catégorie
FWS 1206

FWS 1206


  • Détection d"arrêt possible avec 1 ou avec 2 capteurs d"impulsion
  • Utilise un signal d"arrêt supplémentaire, par exemple renant d"un automate comme deuxième canal d"entrée
  • 2 contacts de sécurité
  • 2 Sorties de signalisation

Vers la catégorie
FWS 2105

FWS 2105


  • Détection d"arrêt avec 2 capteur(s) d"impulsion
  • 1 contact de sécurité
  • 2 Sorties de signalisation

Vers la catégorie
SSW 303HV

SSW 303HV


  • Contrôleurs d"arrêt de sécurité
  • 3 contacts de sécurité
  • 3 contacts de signalisation
  • Détection de l"arrêt sans capteur par surveillance de la FEM
  • Raccordement direct de moteurs triphasés
  • • Plage de tension du moteur 0 ... 690 V

Vers la catégorie