T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Désignation produit: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Poussoir S |
R | Poussoir à galet R |
1K | Levier à galet 1K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
H | Tête rotative à levier à galet H |
1H | Tête rotative à levier à galet 1H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
(2) | |
ST | Connecteur M12, métal |
FK | Raccordement pour câble plat |
- Raccordement AS-Interface via prise M12
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Indication d’états et LED AS-Interface
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
T1K 335 ST-AS |
Référence d’article (n° de commande) |
103000119 |
EAN (European Article Number) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
245 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
Valeur PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
levier à galet |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 5 pôles, orientable |
Matériau du connecteur (électrique) |
métal |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
38 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
138,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidité relative, min. |
30 % |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Données électriques
Consommation |
50 mA |
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i |
V 3.0 |
Profile AS-i |
S-0.B.F.F |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 |
Canal 2 commuté |
Bits de paramétres AS-i, P1 ... P3 |
Sans fonction |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED jaune: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) LED verte/rouge (LED AS-i duo): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse d'esclave = 0 (3) LED jaune: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 14:40