T2C 452-21Y
T2C 452-21Y
Téléchargements
- Boîtier métallique
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
- Avec maintien en fin de course
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- Modification de la direction d'actionnement par retournement de l'actionneur
- Actionneur trempé en surface
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
T2C 452-21Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101059689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
1 792 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
2 |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier rotatif avec lyre |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 6 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
64 mm |
Largeur du capteur |
118 mm |
Hauteur du capteur |
222 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
16 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
400 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat DNV-GL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 17:09