T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Téléchargements
Désignation produit: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Version avec ouverture à gauche |
4 | Version porte va-et-vient |
55 | Version avec ouverture à droite |
(2) | |
01 | 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
(3) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
T3C 235-11Z-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101154218 |
EAN (European Article Number) |
4030661171555 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau du levier |
Acier inoxydable |
Poids brut |
190 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier pivotant |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Angle pour ouverture forcée |
12,5 ° |
Couple pour ouverture forcée |
0,2 Nm |
Angle d'ouverture |
180° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1 x 0,75 mm² |
Section du câble, max. |
1 x 2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
30 mm |
Largeur du capteur |
93 mm |
Hauteur du capteur |
94,5 mm |
Hauteur de l'actionneur |
78 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
151154218 T3C 235-11Z-M20
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 02:12