T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Téléchargements
- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 3 Contacts
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (composant de base)
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
T3K 016-12Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101054900 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Forme du poussoir |
galet |
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
403 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
levier à galet inversé |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
5 000 000 manœuvres |
Angle d'attaque, en bas |
45 ° |
Force d'actionnement |
11,5 N |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 2,5 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
43 mm |
Largeur du capteur |
67 mm |
Hauteur du capteur |
146 mm |
Largeur du galet |
8,5 mm |
Diamètre du galet |
20 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Température ambiante, min. |
-30 °C |
Température ambiante, max. |
+90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
400 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Note
Remarque (en général) |
L'actionnement par le dessus doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 10:49