T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Désignation produit: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
22 | 2 contacts NO / 2 contacts NF |
33 | 3 contacts NO / 3 contacts NF (non combinable en liaison avec -2909) |
(2) | |
Sans | Déverrouillage par anneau de traction |
S | Déverrouillage par clé (pas disponible pour les variantes -2909) |
(3) | |
Sans | sans voyant |
G | avec voyant de signalisation (pas disponible pour les variantes -2909) |
2909 | Parties extérieures en acier inoxydable |
- Boîtier métallique
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu"à 2 x 50 m
- Exécution robuste
- Force de manœuvre minime
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
T3Z 068-11YRS |
Référence d’article (n° de commande) |
101087878 |
EAN (European Article Number) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Matériau du boîtier |
fonte grise, laquée |
Matériau du couvercle |
fonte grise, laquée |
Longueur du câble, max. |
50 m |
Poids brut |
4 840 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage par clé |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Tête rotative à levier à galet N300 |
Durée de vie mécanique, min. |
50 000 manœuvres |
Angle pour ouverture forcée |
32 ° |
Force d'actionnement, max. |
50 N |
Remarque (force d'actionnement) |
30 N dans la direction du câble |
Actionnement de direction |
Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75° |
Force d'ouverture forcée, min. |
50 N |
Couple pour ouverture forcée |
0,2 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
6 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
Prévoir un support de câble tous les 3 mètres, voir accessoires |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat UL
Homologation TÜV
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Diagramme des contacts
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 17:22