TESZ

TESZ

  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Désignation produit:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
SansMatériau de la charnière aluminium
XMatériau de la charnière acier inoxydable

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 contact NF
1021 contact NF / 1 contact NO
1102 contacts NF
11022 contacts NF / 1 contact NO
11103 contacts NF

(4)
SansBornes à vis
ST1Connecteur en bas (M12, 8 pôles)
ST2Connecteur en haut (M12, 8 pôles)

(5)
Sansavec charnière supplémentaire
Ssans charnière supplémentaire

(6)
30Convient pour montage aux profilés 30 mm
35Convient pour montage aux profilés 35 mm
SansConvient pour montage aux profilés 40 mm
45Convient pour montage aux profilés 45 mm

(7)
SansAngle d'ouverture contact NF à 4°
Angle d'ouverture contact NF à 5°
Angle d'ouverture contact NF à 8°
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Matériau du charnière

TESZ1102/8°

Numéro d'article 101209497

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZ1102/S

Numéro d'article 101029153

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZ1102/S/30

Numéro d'article 101030509

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZ1102/S/35

Numéro d'article 101030520

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZ1102/S/45

Numéro d'article 101030531

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZ1110/S

Numéro d'article 101029152

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZ1110/S/30

Numéro d'article 101030510

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZR110/S

Numéro d'article 101172007

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZR1102/S

Numéro d'article 101172008

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZR1110/S

Numéro d'article 101172009

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZX1102/S

Numéro d'article 101031672

Safety Hinge switch

Vers l'article

TESZX1110/S

Numéro d'article 101031673

Safety Hinge switch

Vers l'article