TESZX1110
TESZX1110
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
TESZX1110 |
Référence d’article (n° de commande) |
101031667 |
EAN (European Article Number) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG IFA cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du charnière |
Acier inoxydable |
Poids brut |
810 g |
Données générales - Caractéristiques
charnière de fixation |
Oui |
Charnière supplémentaire |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Angle pour ouverture forcée |
14 ° |
Force d'ouverture forcée, min. |
1 N |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
1 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x Hauteur |
Convient pour montage aux profilés: 40 mm |
Longueur du capteur |
36 mm |
Largeur du capteur |
111,5 mm |
Hauteur du capteur |
92 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
2,5 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
120 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
L'angle d'ouverture réglé en usine est de 4°. La charnière supplémentaire y compris le matériel de fixation peut être commandée séparément sous la référence de commande TESZX/S |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certification CCC
Certificat UL
Fiche technique (PDF provisoire)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 14:43