TL 452-02Y

Numéro d'article: 101059396

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
  • Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TL 452-02Y

Référence d’article (n° de commande)

101059396

EAN (European Article Number)

4030661035932

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

DNV

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Forme du poussoir

galet

Matériau du boîtier

Fonte grise, galvanisée

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

1 970 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

2

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10 000 000 manœuvres

Angle d'attaque, à gauche

30 °

Angle d'attaque, à droite

30 °

Course d'ouverture des contacts

2 x 6 mm

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

3 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

1,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

64 mm

Largeur du capteur

118 mm

Hauteur du capteur

220 mm

Largeur du galet

9 mm

Diamètre du galet

36 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

16 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

400 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Remarque (elément de commutation)

avec double rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 16:31