TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Téléchargements
Désignation produit: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
20 | 2 contacts NO |
01/01 | 1 contact NF pour traction de câble / 1 contact NF pour rupture de câble |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | avec contacts chevauchants |
(4) | |
R | avec maintien |
(5) | |
S | Déverrouillage par clé |
(6) | |
sans | Force de prétension 220 N |
-1572 | Force de prétension 60 N |
-1573 | Force de prétension 35 N |
* Courses et forces d' activation voir "Utilisation et Montage" |
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 25 m
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Matériau du couvercle |
Acier |
Poids brut |
720 g |
Données générales - Caractéristiques
Maintien |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 manœuvres |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
2 x M20 x 1,5 |
Section du câble, max. |
4 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Couple de serrage du raccord électrique |
1,7 Nm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Courant permanent |
4 000 mA |
Principe de commutation |
Action dépendante avec contacts chevauchants |
Fréquence de manœuvres |
3 600 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Exemple d'assemblage
ID: ktq44m01
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 10:49