TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Téléchargements
Désignation produit: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Poussoir S |
2S | Poussoir téléscopique 2S |
R | Poussoir à galet R |
K | Levier à galet K |
J | Levier à galet J |
2C | Levier rotatif avec lyre 2C |
L | Levier rotatif à galet L |
D | Tête rotative à levier à galet D |
(2) | |
01 | 1 contact NF |
10 | 1 contact NO |
(3) | |
T | Version hautes températures et tropicalisée avec isolation en céramique de -40°C … +200°C disponible |
1276-2 | contacts dorés |
2186 | Protection class IP66 |
1090 | Swivel lever attachment made of seawater-resistant brass Rated voltage 500 VAC |
- Boîtier métallique
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
- Etanchéité IP65
- Actionneur réglable de 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101175521 |
EAN (European Article Number) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Forme du poussoir |
galet |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
1 000 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NO |
1 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
poussoir à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Angle d'attaque, à gauche |
30 ° |
Angle d'attaque, à droite |
30 ° |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 6 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
63 mm |
Largeur du capteur |
106 mm |
Hauteur du capteur |
117 mm |
Largeur du galet |
6,5 mm |
Diamètre du galet |
25 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Température ambiante, min. |
-30 °C |
Température ambiante, max. |
+90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
16 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
400 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Certificat DNV-GL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 08:33