TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Téléchargements
- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 3 Contacts
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Tige cylindrique en résine époxy
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
TV10H 016-30Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau de la tige |
résine époxy |
Poids brut |
470 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NO |
3 |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier antenne |
Durée de vie mécanique, min. |
5 000 000 manœuvres |
Angle d'attaque, à gauche |
30 ° |
Angle d'attaque, à droite |
30 ° |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 2,5 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
3 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
couple d'actionnement |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
43 mm |
Largeur du capteur |
67 mm |
Hauteur du capteur |
286 mm |
Diamètre de la tige |
6 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
400 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 04:05