TV8S 521

TV8S 521

  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Montage indépendant des charnières
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montage variable du côté de la penture
  • Fixation par écrou coulissant pour profilé, possible
  • 2 canaux avec principe de surveillance différent
  • Axe orientable de 360°
  • Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
  • Système à emboîtement (arbre denté)
  • 2 interrupteurs dans un boîtier
Désignation produit:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Elément de contact 1: 1 contact NO / 1 contact NF>Elément de contact 2: 1 contact NO / 1 contact NF
02/20Elément de contact 1: 2 contacts NF>Elément de contact 2: 2 contact NO
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

TV8S 521-02/20Z

Numéro d'article 101138422

Safety Hinge switch

Vers l'article

TV8S 521-11/11Z

Numéro d'article 101138421

Safety Hinge switch

Vers l'article



Composants du système

UJ-K1
UJ-K1

  • Fixé par goujons en usine
  • Accouplement à cardan pour compenser tout défaut d"alignement

Vers l'article