TV.S 335

TV.S 335

  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Axe orientable de 360°
Désignation produit:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Trou d'axe Ø 8 mm
10Trou d'axe Ø 10 mm

(2)
022 contacts NF
033 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(3)
SansEntrée de câble M 20
NPTEntrée de câble 1/2" NPT
STRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
ST-2310Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
G24avec LED (seulement possible pour la version avec un contact NO et un contact NF)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

TV10S 335-02Z-M20

Numéro d'article 101157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-03Z

Numéro d'article 101179253

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

Numéro d'article 101160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

Numéro d'article 101179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-11Z-M20

Numéro d'article 101155141

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

Numéro d'article 101168631

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

Numéro d'article 101179251

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

Numéro d'article 101179250

Safety Hinge switch