TZFW.NEM3OE24VDC
TZFW.NEM3OE24VDC
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement 1500 N
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TZFW.NEM3OE24VDC |
Référence d’article (n° de commande) |
131177980 |
EAN (European Article Number) |
8905236102363 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
450 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
4 |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1 500 N |
force de maintien |
20 N |
course d'ouverture forcée |
3,5 mm |
Force d'ouverture forcée, min. |
20 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,3 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
1 x 0,5 mm² |
Section du câble, max. |
1 x 1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
41 mm |
Largeur du capteur |
129 mm |
Hauteur du capteur |
92,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Température ambiante, min. |
+0 °C |
Température ambiante, max. |
+50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Tension assignée d'alimentation |
24 VDC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Consommation électrique, max. |
8,5 W |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
The actuator TZ/CO is included in delivery. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat UL
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 21:08