AZM190-B5
AZM190-B5
Téléchargements
- Convient particulièrement bien pour le montage frontal, par exemple sur protecteurs pivotants
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
101144772 |
Désignation de type du produit |
AZM190-B5 |
Référence d’article (n° de commande) |
101029966 |
EAN (European Article Number) |
4030661446356 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Poids brut |
50 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
350 mm |
Actionneur |
droit |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 350 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 650 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 25 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Rayon d'actionnement
Rayon d'actionnement
131029966 AZM190-B5
- Convient particulièrement bien pour le montage frontal, par exemple sur protecteurs pivotants
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 04:41