ULS-ST2
Numéro d'article:
101207765
ULS-ST2
Numéro d'article:
101207765
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Exécution pour barrière immatérielle avec 2 faisceaux
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
ULS-ST2 |
Référence d’article (n° de commande) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Caractéristiques globales
Exécution |
Exécution pour barrière immatérielle avec 2 faisceaux |
Matériau du boîtier |
métal |
Poids brut |
1 000 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
146 mm |
Hauteur |
1 000 mm |
Profondeur |
130 mm |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 12:42