USP-PI-2435 INTERFACE PARALLÈLE
USP-PI-2435 INTERFACE PARALLÈLE
Téléchargements
Désignation produit: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Langues de programmation anglais, espagnol, italien (101171444) |
2473 | Langues de programmation anglais, espagnol, portugais (101177688) |
2541 | Langues de programmation allemand, anglais, français (101185242)>avec détection de la direction pour les ascenseurs sans salle des machines |
- Interface parallèle
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
USP-PI-2435 INTERFACE PARALLÈLE |
Référence d’article (n° de commande) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Disponible jusqu'au |
30.06.2023 |
Caractéristiques globales
Remarque (manipulation du logiciel, langue) |
Anglais Espagnol Italien |
Matériau du boîtier |
PVC |
Poids brut |
210 g |
Données mécaniques
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon EN 50022 et EN 50035 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
160 mm |
Hauteur |
89,6 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
15 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
150 mA |
Longueur du câble, max. |
30 m |
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Niveau d'entrée, signal LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Données électriques - Sortie numérique
Description, sorties numériques |
Y1 ... Y6 |
Courant de sortie, max. |
100 mA |
Exécution |
commutation P |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaire |
EN 12015 EN 50081-1 |
Immunité contre des perturbations |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 19:20