UV3H 433Y
UV3H 433Y
Désignation produit: U(1) 433Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Poussoir S |
K | Levier à galet K |
8H | Tête rotative à levier à galet 8H |
H | Tête rotative à levier à galet H |
3H | Tête rotative à levier à galet 3H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
4H | Levier antenne rotatif 4H |
9H | Levier antenne 9H |
10H | Levier antenne 10H |
2H | Levier rotatif à lame flexible 2H |
6H | Levier rotatif à lame flexible 6H |
(2) | |
Sans | 3 contacts NF |
1S/2OE | 1 contact NO / 2 contacts NF |
2S/1OE | 2 contacts NO / 1 contact NF |
(3) | |
1272 | Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible |
- Boîtier métallique
- 3 Contacts
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
UV3H 433Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101060582 |
EAN (European Article Number) |
4030661047652 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Forme du poussoir |
galet |
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
550 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
3 |
Données mécaniques
Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Angle d'attaque, à gauche |
30 ° |
Angle d'attaque, à droite |
30 ° |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 1,5 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
3 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
50 mm |
Largeur du capteur |
62 mm |
Hauteur du capteur |
201 mm |
Largeur du galet |
8 mm |
Diamètre du galet |
36 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
16 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
Sur demande, le type de contact et le point de commutation sont réglés avant la livraison. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 08:51