V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
Téléchargements
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69 |
Référence d’article (n° de commande) |
103002577 |
EAN (European Article Number) |
4030661424514 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61076-2-101 |
Poids brut |
63 g |
Données générales - Caractéristiques
Sans halogène |
Oui |
convient pour chaînes porte-câbles |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Données mécaniques
Couple, max. |
1 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
1 m |
Section des conducteurs |
0,34 mm2 |
Section de câble |
4,7 mm |
Rayon de courbure (fixe) |
5 x Ø-câble |
Rayon de courbure (mobile) |
10 x Ø-câble |
Couleur de la gaine du câble |
Noir |
Matériau de la gaine de câble |
PUR |
Données mécaniques - Connecteur côté A
Connecteur |
Female connector, M12 |
Modèle |
droit |
Codage du connecteur |
A |
Verrouillage du connecteur |
Fermeture vissée |
Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
Matériau de la poignée |
Plastique, TPU |
Couleur de la poignée |
Noir |
Données mécaniques - Connecteur côté B
Connecteur |
Male connector, M12 |
Modèle |
droit |
Codage du connecteur |
A |
Verrouillage du connecteur |
Fermeture vissée |
Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
Matériau de la poignée |
Plastique, TPU |
Couleur de la poignée |
Noir |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Courant permanent |
4 000 mA |
Affectation des broches
Broche 1 |
Blanc |
Broche 2 |
marron |
Broche 3 |
vert |
Broche 4 |
jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Information client
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Type de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 12:40