ZQ 700

ZQ 700

  • Boîtier plastique
  • actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m
Désignation produit:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(2)
STConnecteur M12 avec codage A
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

ZQ 700-02

Numéro d'article 101192478

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 700-11

Numéro d'article 101192476

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article



Composants du système

SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 3 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 5 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Pour guidage du câble sur des trajets non rectilignes
  • pour Câble acier Ø 5 mm

Vers l'article
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Pour l'ajustement précis de la pré-tension du câble
  • selon DIN 1480

Vers l'article
ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • Pour compensation de la contre-tension

Vers l'article
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Manille pour la fixation du câble au boulon à œil

Vers l'article
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
S 900
S 900

  • Réglage facile
  • Un seul outil
  • Anti-dérapant
  • Gain de temps
  • Ergonomique
  • Fraude impossible

Vers l'article
MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • Kit de plaques adaptateur pour ZQ 700 / TQ 700

Vers l'article
ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • presse-étoupe M20
  • Plastique

Vers l'article