ZQ 900

ZQ 900

  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure
  • fonction "traction et rupture de câble"
Désignation produit:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
131 contact NO / 3 contacts NF
222 contacts NO / 2 contacts NF
022 contacts NF
044 contacts NF

(2)
Sanssans bouton d'arrêt d'urgence
Navec bouton d'arrêt d'urgence
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

ZQ 900-02

Numéro d'article 101186146

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-02N

Numéro d'article 101186147

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-04

Numéro d'article 101184416

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-04N

Numéro d'article 101184477

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-11

Numéro d'article 101184327

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-11N

Numéro d'article 101184474

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-13

Numéro d'article 101184332

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-13N

Numéro d'article 101184476

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-22

Numéro d'article 101184329

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

ZQ 900-22N

Numéro d'article 101184475

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article



Composants du système

SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 3 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 5 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Pour guidage du câble sur des trajets non rectilignes
  • pour Câble acier Ø 5 mm

Vers l'article
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Pour l'ajustement précis de la pré-tension du câble
  • selon DIN 1480

Vers l'article
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Manille pour la fixation du câble au boulon à œil

Vers l'article
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
S 900
S 900

  • Réglage facile
  • Un seul outil
  • Anti-dérapant
  • Gain de temps
  • Ergonomique
  • Fraude impossible

Vers l'article
VOYANT DE SIGNALISATION G24 -M20
VOYANT DE SIGNALISATION G24 -M20

  • LED rouge et LED verte
  • À visser sur entrée de câble M 20 x 1,5
  • lentille blanche (transparente)

Vers l'article
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • LED orange, lentille blanche (transparente)
  • À visser sur entrée de câble M 20 x 1,5

Vers l'article
KIT DE PLAQUES ADAPTATEUR Z/TQ900 -441/75
KIT DE PLAQUES ADAPTATEUR Z/TQ900 -441/75

  • Kit de plaques adaptateur pour ZQ 900 / TQ 900

Vers l'article
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • presse-étoupe M20
  • métal

Vers l'article
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • Vis de sécurité M20
  • métal

Vers l'article
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Pour compensation de la contre-tension

Vers l'article