ZSD-H

Numéro d'article: 101163725

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Equerre de fixation pour un stockage sûr de l"interrupteur d"autorisation sur site

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ZSD-H

Référence d’article (n° de commande)

101163725

EAN (European Article Number)

4030661504551

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC002571

ETIM number, version 6.0

EC002571

Caractéristiques globales

Poids brut

222 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

84 mm

Hauteur

53 mm

Profondeur

81 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 4/02/2023 18:13