ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Numéro d'article:
103040844
ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Numéro d'article:
103040844
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS |
Référence d’article (n° de commande) |
103040844 |
EAN (European Article Number) |
4030661555706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériel |
clé métal zingué |
Poids brut |
10 g |
Données mécaniques
Exécution des vis de fixation |
M5X29 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Safety screws |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-04-20 14 h 43