ACC RSS 36-SK

Numéro d'article: 101215048

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC RSS 36-SK

Référence d’article (n° de commande)

101215048

EAN (European Article Number)

4030661414720

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Caractéristiques globales

Poids brut

63 g

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

8x bouchons et 4x rondelles


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-07 11 h 13