AH 521
Numéro d'article:
101138413
AH 521
Numéro d'article:
101138413
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AH 521 |
Référence d’article (n° de commande) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
140 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
34 mm |
Hauteur |
40 mm |
Profondeur |
20 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
bouchon Goupilles à ressort 2x vis M 5 x 20 selon ISO 7380 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-07 11 h 12