AV 18

AV 18

  • Boîtier métallique
  • Sans Protection contre les défauts de fermeture
  • pour portes à 1 battants
  • pour ascenseurs sans transport de passagers
  • Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Désignation produit:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
LVersion avec ouverture à gauche
RVersion avec ouverture à droite

(2)
SansLanguette
HLevier H65
H92Levier H92
H105Levier H105
BSupport B
B2Support B2

(3)
X11,5Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm
X20Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm
X30Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm
X40Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm
X45Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm

Remarques:
U = arrêt du loquet inférieur
GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8

Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande.
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

AV18RKX45U-GB215

Numéro d'article 103027588

Door locking devices

AV18LKX45U-GB215

Numéro d'article 103027660

Door locking devices

AV18RKX11.5U-GB215

Numéro d'article 103028161

Door locking devices

AV18RKX30U-GB215

Numéro d'article 103028162

Door locking devices

AV18RHKX11.5U-GB215

Numéro d'article 103028163

Door locking devices

AV18RHKX20U-GB215

Numéro d'article 103028164

Door locking devices

AV18RHKX30U-GB215

Numéro d'article 103028165

Door locking devices

AV18LKX11.5U-GB215

Numéro d'article 103028166

Door locking devices

AV18LKX30U-GB215

Numéro d'article 103028167

Door locking devices

AV18LHKX11.5U-GB215

Numéro d'article 103028168

Door locking devices

AV18LHKX20U-GB215

Numéro d'article 103028170

Door locking devices

AV18LHKX30U-GB215

Numéro d'article 103028171

Door locking devices