AV20LX30U-GB215

Numéro d'article: 103016457

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LVersion avec ouverture à gauche
RVersion avec ouverture à droite

(2)
SansLanguette
HLevier H65
H92Levier H92
H105Levier H105
BSupport B
B2Support B2

(3)
X11,5Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm
X20Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm
X30Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm
X40Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm
X45Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm

Remarques:
U = arrêt du loquet inférieur
GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8

Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande.
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Version avec ouverture à gauche
  • Boîtier plastique
  • Protection contre les défauts de fermeture
  • pour portes à 1 battants
  • homologué pour emploi dans les ascenseurs de passagers
  • Déverrouillage manuel par clef trois pans M5

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AV20LX30U-GB215

Référence d’article (n° de commande)

103016457

EAN (European Article Number)

4030661508481

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

Caractéristiques globales

Règlementations

EN 81-20

EN 81-50

Matériau du boîtier

thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du pêne de verrouillage

Laiton

Poids brut

583 g

Données générales - Caractéristiques

déverrouillage manuel

Oui

Avec protection contre les défauts de fermeture

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de battants de porte

1

Nombre de contacts de sécurité

1

Données mécaniques

Actionneur

Languette

Alignement/orientation

Version avec ouverture à gauche

Fixation

Trous de fixation à l'arrière

Aimant permanent

Aimant oxyde céramique avec force coercitive élevée

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

sans presse-étoupe

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

165 mm

Hauteur

80 mm

Profondeur

37 mm

Diamètre du pêne d'interverrouillage

18 mm

Dimension X de la pêne de verrouillage

30 mm

Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage)

La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la porte.

Chanfrein du pêne de verrouillage, face inférieure

45 °

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP54

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

200 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Elément de commutation

Contact NF, contact NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Note

Remarque (déverrouillage manuel)

Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:voir exemple de commande
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Notified body for the prototype test:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Germany
ID no: 0036
EU-type examination certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 09 h 14