AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
Téléchargements
- 1 Plan d'actionnement
- Gouttière de câble à l'arrière et en bas
- Boîtier plastique
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Etanchéité IP20
- Interrupteur à double interruption
- vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ 063 K 08106 |
Référence d’article (n° de commande) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Matériau du boîtier |
Ultramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du couvercle |
Ultramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
23 g |
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseurs |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
1 |
Durée de vie mécanique, min. |
10000000 manœuvres |
Course totale |
7 mm |
Force d'actionnement |
1,6 N |
Fixation |
Trous ronds |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Entrée de câble |
2 x entrée pour conducteur individuel avec cône de raccordement |
Couple de serrage du raccord électrique, max. |
1,2 Nm |
remarque |
M4 vis à fente combinées, cf. DIN 7984 avec plaques de serrage auto-ouvrantes |
Remarque (entrée de câble) |
Conduit de câble à l'arrière et en bas |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
50 mm |
Hauteur |
27 mm |
Profondeur |
19 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
200 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
Contact à pression directe avec friction |
Matériau des contacts, électriques |
Cu-Rivets argentés |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certificat CE avec examen de type
Déclaration de conformité CE
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-07 11 h 19