AZ 200SK-T-1P2P

Numéro d'article: 101182254

Téléchargements

CADENAS Données CAO
Désignation produit:

AZ 200(1)-T-(2)


(1)
SKRaccord fileté
CCBornes à ressort
ST1Connecteur M23 x 1, 8+1 pôles
ST2Connecteur M12 x 1, 8 pôles

(2)
1P2P1 sortie diagnostique et 2 sorties de sécurité, commutation P
SD2Psortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Raccord fileté
  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

AZ 200SK-T-1P2P

Référence d’article (n° de commande)

101182254

EAN (European Article Number)

4030661317267

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Mode d’action

sans contact

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

345 g

Temps de réaction, max.

60 ms

Durée du risque, max.

120 ms

Données générales - Caractéristiques

Surveillance de l’actionneur

Oui

Détection des courts-circuits

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Connexion en série

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

4,00 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Hystérésis (distance de commutation), max.

1,5 mm

Répétabilité R

0,5 mm

force de maintien

30 N

Vitesse d'attaque, max.

0,2 m/s

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

6,5 mm

Intervalle de commutation protégé MARCHE

4 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

30 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs, min.

23 AWG

Section des conducteurs, maximum

15 AWG

Wire cross-section

23 ... 15 AWG

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

50 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

220 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Température de stockage et de transport, min.

-25 °C

Température de stockage et de transport, max.

+85 °C

Humidité relative, min.

30 %

Humidité relative, max.

95 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Courant hors charge électrique, maximum

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

50 mA

Temporisation à la mise sous tension, maximum

4000 ms

Fréquence de commutation, env.

1 Hz

Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien

Seuils de commutation des entrées de sécurité

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Consommation électrique des entrées de sécurité à 24V

5 mA

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant assigné de service (entrées de sécurité)

250 mA

Mise en œuvre

commutation P

Chute de tension Ud, max.

4 V

Courant restant

0,5 mA

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,25 A

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

commutation P

Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"

Chute de tension Ud, max.

4 V

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,05 A

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

Etat de fonctionnement: LED jaune

Erreur défaut fonctionnel: LED rouge

Tension d'alimentation: LED verte

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

AZ/AZM 200-B1

Filtre de langue

Déclaration de conformité CE

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

103015815 AZ201SK-T-1P2P
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:AZ 200
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
EC-prototype test certificate:01/205/5122.02/20
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-07 12 h 02