AZ/AZM300-B1
Numéro d'article:
101218025
AZ/AZM300-B1
Numéro d'article:
101218025
- 3 sens d'actionnement différents
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ/AZM300-B1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101218025 |
EAN (European Article Number) |
4030661425788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
90 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
127 mm |
Largeur de l'actionneur |
35 mm |
Hauteur de l'actionneur |
46 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat ECOLAB
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-04-20 02 h 40