Archives
AZM 200
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel
Désignation produit: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
Sans | Surveillance de l’interverrouillage > |
B | Surveillance de l’actionneur |
(2) | |
SK | Bornes à vis |
CC | Bornes à ressort |
ST1 | Connecteur M23 x 1, (8 + 1 pôles) |
ST2 | Connecteur M12 x 1, 8 pôles |
(3) | |
1P2P | 1 sortie diagnostique et 2 sorties de sécurité, commutation P |
1P2PW | idem - 1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et interverrouillage verrouillé |
SD2P | sortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P |
(4) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Température ambiante, max.
Surveillance de l’actionneur
Ouverture hors tension
Ouverture sous tension
Diagnostic par bus sériel
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Composants du système
Actionneur
Accessoires