AZM 190

AZM 190

  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Chambre de raccordement
  • Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
  • Clapet d'occultation anti-encrassement
  • Raccordement par bornes à vis
Désignation produit:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF
02/02Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF
02/10Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NO
02/11Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO
11/01Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF
11/02Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 2 contacts NF
11/10Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NO
11/11Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO

(2)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(3)
SansAvec déverrouillage manuel côté couvercle
E0Sans déverrouillage manuel
E1Avec déverrouillage manuel latéral (à droite)
NDéverrouillage d'urgence
TDéverrouillage de secours

(4)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication par LED (seulement pour 24 VAC/DC; non combinable en liaison avec -E1 et -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

Déverrouillage d'urgence

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

AZM190-02/02RKAE0-24VDC

Numéro d'article 133006282

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-02/10RKA-24VDC

Numéro d'article 131030003

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/10RK-24VDC

Numéro d'article 131030004

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/01RKA-24VDC

Numéro d'article 131030129

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/01RKN-24VDC

Numéro d'article 131030169

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/11RK-24VDC

Numéro d'article 133006233

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-02/10RK-24VDC

Numéro d'article 131029960

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/01RK-110VAC

Numéro d'article 131029961

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/01RK-24VAC

Numéro d'article 131029979

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/10RK-230VAC

Numéro d'article 131030203

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-02/01RKA-24VDC

Numéro d'article 131031685

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM190-11/02RK-24VDC

Numéro d'article 133006279

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article



Composants du système