Barrières immatérielles


Etanchéité

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

Hauteur du champ de protection

Portée, champ de protection, max.

Portée, champ de protection, min.

Raccordement connecteur, récepteur

Catégorie selon EN ISO 13849

Température ambiante, min.

Temps de réaction, max.

Codage de rayon existant

Fonction de masquage

Bluetooth

Commande par impulsion possible

Fonction d'inhibition

Override

blocage du redémarrage

SLG440COM

SLG440COM


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Vers la catégorie
SLG440

SLG440


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Vers la catégorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Portée 0,3 m … 12 m
  • Fonctions de masquage paramétrables
  • Voyant d’état intégré

Vers la catégorie
SLG445

SLG445


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Polyvalent

Vers la catégorie
SLG240COM

SLG240COM


  • Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation

Vers la catégorie
SLG 420

SLG 420


  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1

Vers la catégorie