BDF100
Numéro d'article:
-
BDF100
Numéro d'article:
-
Désignation produit: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Arrêt d'urgence sans collier de protection |
NHK-G | Arrêt d'urgence avec collier de protection |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contacts NO |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
(2) | |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
WS 20/30 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes |
WT 20/30 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel |
SW 20 | Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel |
(3) | |
Sans | sans voyant |
G/RD | Voyant de signalisation rouge |
G/GN | Voyant de signalisation vert |
G/YE | Voyant de signalisation jaune |
G/BU | Voyant de signalisation bleu |
G/WH | Voyant de signalisation blanc |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Disponible avec fonctions marche/arrêt et réarmement
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à fixer à des profilés aluminium courants
- à installer dans une position ergonomique
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BDF100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: voir exemple de commande |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
DIN EN 60068 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Couleur de la partie supérieure du boîtier |
Noir |
Positions utilisées, position 1 |
Voir exemple de commande |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
99 mm |
Profondeur |
39 mm |
Conditions ambiantes
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Diagramme de contact
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | voir exemple de commande |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-01 05 h 06