BN 310
- Fonctionnant sans contact
- actionnement latéral
- Forme plate
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 2 contacts Reed
Nombre de contacts NF
Nombre de contacts NO
Nombre de contacts bistables
Maintien
Composants du système
Actuator BN 31/310
BP 31
- encapsulage plastique
- Pôle S: marquage rouge
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible à une distance de 20 mm