BNS 303-12ZG

Numéro d'article: 101138261

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF
02- / 2 contacts NF
03- / 3 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(3)
Sansavec câble
STavec connecteur M12

(4)
2187Contacts câblés individuellement
2211distance de commutation supérieure
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Modèle avec voyant lumineux LED
  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303 SS
  • pas d"usure mécanique
  • Ø M30
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BNS 303-12ZG

Référence d’article (n° de commande)

101138261

EAN (European Article Number)

4030661281131

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

BG

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Niveau de codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

magnétique

Conditions de montage (mécaniques)

quasiment bord à bord

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau de écrous

thermoplastique

Poids brut

66 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Nombre de conducteurs de câble

4

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

Valeur B10D, contact NC/NO

25000000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Aimant

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Couple de serrage pour écrous, max.

3 Nm

Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3

Intervalle de commutation protégé MARCHE

5 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

15 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Câble

Longueur du câble

1 m

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M30

taille de la clé

36 SW

Longueur du capteur

44 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Température de stockage et de transport, min.

-25 °C

Température de stockage et de transport, max.

+70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Tension commutable, max.

24 VDC

Courant commutable, max.

0,01 A

Puissance commutable, max.

0,2 W

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

Autres, contact Reed

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

La LED s'allume quand la porte est ouverte.

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x Matériel de fixation écrous M 30 x 1,5

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:BNS 303
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-05 23 h 12